Elmo マテリアルハンドリングソリューションに完璧なmotion control 提供します。

マテリアルハンドリングとは、製造、倉庫保管、流通、消費、廃棄に至るまで、材料や製品の移動、保護、保管、制御を行うことです。Elmo革新的な多軸ネットワーキング・ソリューションとElmo 、マテリアルハンドリング・システムはスピード、柔軟性、コスト削減を向上させることができます。分散型ネットワーキングは、通信速度を向上させるとともに、軸の追加や異なるI/O要件を含む新しい構成への優れた適応性を提供します。

マシン性能の向上

Elmoサーボドライブは、EtherCATまたはCANopenから選択できます。これらのプロトコルの超高速サイクルタイムと最小のジッタは、クラス最高のリアルタイム性能をサポートします。

コンパクトだがパワフル

Elmoサーボドライブは小型であるため、より小さなキャビネットを使用することができ、機械の設置面積を最小限に抑えることができます。

正確さと速い動き

スマートサーボドライブは、高精度で正確なセンサーレス力制御を提供します。

優れた多軸制御

高度なサーボ制御による多軸同期。

エラー処理

堅牢なエラー処理でダウンタイムを削減

自動設定

新しいドライブや交換用ドライブがインストールされると、制御システムは自動的に新しいノードをコミットし、ドライブは自動的に設定されます。

おすすめ商品

Elmoゴールド・ドライブはすべてマテリアルハンドリング用途の過酷な条件に対応できますが、Gold DC Whistle そのパワーと設置面積から、この業界で最も人気のある選択肢です。

事例研究

Elmoが支える自動トラス製造

トラス製造プロセスを自動化するための幅広い機器が利用可能です。このプロジェクトでは、拡張性の向上、機能の追加、コストの削減など
いくつかの課題が提示されました。

続きを読む

糸巻き機

このアプリケーションソリューションを開発した企業は、繊維機械の最大手メーカーのひとつです。

続きを読む