Gold Twitter
NANO Servo Drive Up to 5600 Watts
Up to 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V
Elmoモーションソリューションは、日々進歩する医療機器の世界に最適です。手術室、ライフサイエンス、ラボのオートメーションアプリケーションのいずれにおいても、Elmo高度なサーボテクノロジーは、精度と安全性を損なうことなく、スピードとスループットを向上させることができます。
研究室や手術室で一般的に見られる精密システムは、Elmo超高効率、高出力、小型サーボドライブの利点を享受することができます。Elmo ソリューションが提供する絶対的な規制安全基準を必要とし、一般に狭いスペースで操作されるこれらのシステムにとって、スペース、重量、ケーブル配線の節約は非常に有利です。
Elmoプラチナ・モーション・コントローラは、モーション性能の業界標準です。Elmo Gold Whistle 組み合わせることで、医療およびラボ・オートメーション業界のアプリケーションに要求される精度と正確さを満たすことができます。
NANO Servo Drive Up to 5600 Watts
Up to 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V
Ultra Small Servo drive
180A/60V, 160A/80VDC, 140A/100VDC, 70A/200VDC
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
高度な心臓画像システムを実現するためにメーカーは高速シリアル通信チャンネルを備えたコンパクトなモーションコントロールソリューションを必要としていました。
Elmo の Gold Maestro ネットワークコントローラーソリューションは、コンピュータの処理を解放し、Cアームの性能向上とより良い医療提供をサポートします。
脳神経外科では、患者を助けるか傷つけるかの分かれ目はミクロン単位になります。そこでインペリアル・カレッジ・ロンドンの研究者たちは
Elmo に注目しました。
迅速な検査が新型コロナウィルス感染症対策の鍵。Elmo ドライブによる自動検査システムは、ラボのスピードアップに役立っています。