Elmo頑丈なEXTRIQドライブは、深海での運転から生じる圧力、温度、振動に耐えます。

水中機械は、深海の石油掘削施設の整備から重要な海洋生物の調査まで、さまざまな用途に使用される。海中機械がオール電化になるにつれ、メーカーは海中機器を推進、操縦、安定させるスラスターに電力を供給する駆動技術を必要としています。過酷な環境用に特別に設計されたElmoEXTRIQ製品ラインは、精密なmotion control提供しながら、高圧を含む海底条件に耐える水中機器を製造するメーカーに水中ドライブを提供しています。

Elmo 、物理的な優位性だけでなく、超高電圧駆動による水中での高速推力、高度なサーボ・アルゴリズムによる水流に対するスラスターの起動、深海の圧力や衝撃に対する必須の堅牢性の必要性にも対応しています。このドライブは、最大75Gの機械的衝撃、20Hz~2000Hz(14.6Grms)の振動、最大700bar(海面下7000mに相当)の圧力、-40℃~70℃の温度範囲に耐えることができるため、過酷環境基準を満たしています。

頑丈なデザイン

Elmoサーボドライブは、極端な温度(-40~70℃)、高圧、激しい振動、大きな衝撃荷重、汚染に対応できるよう頑丈に作られています。

高電流

超大電流/低電圧サーボドライブは、最大650Aの連続電流を生成し、高分解能エンコーダからのフィードバックに応答することができます。

効率的な運営

カスタマイズされたElmo ソリューションにより、非常に高い加速度Gがかかる過酷な環境でもマシンを作動させることができる。

モータースピードの向上

Elmo 、定格の数倍の速度でモーターを安全に運転できるようにするため、位相進角として知られる技術を採用しています。

高速、パワースラスト

Elmo幅広いドライブは、超高電流・高電圧を車両に供給し、スラスターのあらゆる速度や加速に対応します。マニピュレーターを正確に制御するにも、スラスターをスムーズに回転させるにも、Elmo 全電動式ROVにとって理想的なパートナーです。

水流に対するスラスターの始動

ホットプラギングなどの高度なサーボアルゴリズムにより、ROVのスラスターは、水流による既存のスラスターの動きに関係なく回転を開始することができます。

おすすめ商品

ElmoEXTRIIQドライブはすべて水中での過酷な用途に対応できますが、Gold Bee そのパワーと設置面積から、この業界で最も人気のある選択肢です。

Gold Bee

High Current NANO Servo Drive
50A/60V, 80A/80VDC, 70A/100VDC, 35A/200VDC

事例研究

小型サーボ駆動装置、深海ROV試験で高圧環境下での性能を発揮

イギリスの水中工学の専門家である All Oceans社 が、最も深い海域で活動するフライアウト式 ROV を作ろうと考え Elmo に依頼しました。

続きを読む

遠隔操作水中探査機(ROV)、Elmo無人水中ロボット

Elmo ソリューションは、水中での高速性と深海の圧力や衝撃に対する堅牢性を保証する遠隔操作車両に
実装されています。

続きを読む