サーボドライブ

現在

多軸コントローラ

多軸コントローラ

統合ドライブ&モーター

一体型ドライバーとモーター

Power Supplies

現在

Tambourine-100

Smart, High Current Power Supply for Servo Applications – up to 60kW output power, up to 3X528VAC

Tambourine-30

The Tambourine (TAM-30) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

Tambourine-20

The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

Elephant

Power Supply For Servo Applications
Output Current 30A, Input Voltage: from 36VA to 480VAC