カテゴリー

説明

ミニエチュード デモケース

170 x 200 x 276 mm
(6.69″ x 7.87″ x 10.86″)

ミニエチュード - デモケース

デモ・トレーニング用スーツケース

この小型で持ち運び可能なスーツケースは、EtherCATネットワークモーションソリューションの完全なトレーニングやデモを行うためのユニークな機会を提供します。
完全なEtherCATネットワークモーションソリューションのデモを行うことができます。Elmo先進的な Gold Maestro(GMAS) 多軸ネットワークコントローラで構成されています、
3個のGold EtherCATサーボ、3個のサーボモーター、IOスイッチで構成されています。AC入力(90VAC~250VAC)をプラグインし、PCを接続するだけで、スーツケースはあらゆるモーションシナリオを実行する準備が整います。3軸以上の軸が必要な場合、ユーザーは簡単に追加スーツケースにネットワーク接続することができます。重量はわずか6kg、サイズは170 X 200 X 276mmで、いつでもすぐに使用できます。

特徴

  • あらゆる多軸システムを接続
  • サーボドライブとモーターを使った実際のシステムでGMASを動かす
  • 内蔵の共振軸により、現実のシステムのチューニングをシミュレート
  • EtherCAT経由で1台または複数台のサーボドライブのファームウェアを同時にロード可能
  • GANTRYアプリケーションのシミュレーション
  • モーターを使ったサーボドライブの実テストを実施する。
  • モーターをベルトでつなぎ、その間に共振負荷をエミュレートする

部品番号

ミニ・エチュード・デモケース

詳細はこちら

Documentation: