過酷な環境に対応するハイレベルな
サーボソリューションの統合

非常に耐久性のあるソリューションである Elmoの ExtrIQ 製品ラインは、高い信頼性と最高のサーボ性能を必要とする過酷な環境下で動作する幅広いモーションコントロールアプリケーションに最適です。ExtrIQ テクノロジーは、極限のモーション性能と過酷な環境での耐久性の両方を必要とするミッション向けに設計されています。ExtrIQは、Elmo の世界トップクラスのサーボ性能、高効率動作、超小型・軽量、過酷な環境条件への耐性を兼ね備えています。

15年以上の実績を誇る ExtrIQ 製品は、地上・空中・水中で世界で最も過酷なアプリケーションを駆動しています。

 

 

Elmo の ExtrIQ テクノロジーは、地球上のあらゆる場所、そしてそれ以上の過酷なコンディショニングのために独自のサーボ・ソリューションを設計します。

  • 自動/無人誘導車-地上、空中、水中。
  • 地上移動
  • マリン
  • 航空
  • ラボラトリー・オートメーション
  • 航空宇宙
  • 深海石油精製
  • 衛星通信
  • 北極圏掘削

ほかにも…

1軸ソリューション

  • 超小型、高出力、1軸統合ソリューション
  • 30A/100VDC サーボドライブ
  • 並外れた電流ループ性能:帯域幅 > 4 kHz

2軸ソリューション

  • 最高密度のパワーとインテリジェンス
  • サーボドライブ各40A/110VDC 2台
  • 質的出力8kW
  • 4 kWの電力回生能力
  • 高性能な位置、速度、電流、デュアルループ操作

3軸ソリューション

  • 3軸統合の超小型ハイパワー・ソリューション
  • 最高密度のパワーとインテリジェンス
  • サーボドライブ3台、各30A/100VDC
  • 並外れた電流ループ性能:帯域幅 > 4 kHz

4軸ソリューション

  • 最高密度のパワーとインテリジェンス
  • 4Xサーボドライブ 各40A/110VDC
  • 質的出力16,000W
  • 25,000Wの電力回生能力
  • 高性能な位置、速度、電流、デュアルループ操作

ExtrIQ の耐久性

ExtrIQソリューションは、過酷な環境条件を満たすように設計、製造、テストされています。ExtrIQの耐久性は、最も厳しい環境、EMC、安全規格に準拠し、認定、検証、テストされています。

ヌル

動作周囲温度

-40°C ~ +70°C
ヌル

熱衝撃

-40°C ~ +70°C 3分以内
ヌル

高度

-400m ~ 12,000m(-1,312 ~ 39,370フィート)
ヌル

相対湿度

25℃で95%まで結露しないこと
42°Cで90%まで結露しないこと
ヌル

振動

20Hz ~ 2,000Hz, 14.6grms
ヌル

機械的衝撃

±20g
正弦半波、11ミリ秒、各方向3個(全体18個)