Gold Duet 40
Integrated Drives and Motors
100V – 200V
Elmo のサーボドライブとサーボモータの高水準に加えて、Elmo サーボドライブとモータの完璧な調和を提供します。
これら一連のモデルは、さまざまなものを提供しています。
Gold Duet は、最大限の出力密度とインテリジェンスを実現するために設計された、高信頼性の デジタル サーボ ドライブとモータを統合したシリーズです。
Gold Duet は、1,500Wの連続出力と 4,500Wのピーク出力をコンパクトな高品質パッケージで提供します。
Gold Duet に統合されたデジタル サーボ ドライブは、ベクトル制御を備えたあらゆるタイプの正弦波および台形整流で使用できるように設計されています。Gold Duet は、スタンドアローン機器としてもリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作させることもできます。リアルタイムネットワークでは、ネットワークを顧客のアプリケーションの要件に適合させるための微調整は必要ですが、ネットワークの構成はプラグアンドプレイと同じくらい実質的に簡単であるため、Gold Duetはその真価を発揮します。
ドライブへの電源は絶縁されたメインDC電源から供給されます。ゴールド・デュエットは、単一電源またはデュアルpower supplies動作します。
Integrated Drives and Motors
100V – 200V
Integrated Drives and Motors
100V – 200V
Integrated Drives and Motors
100V